Prekidač za mjerenje razine kapljevine, AKS 38, Čelni spoj
148H3194
Vrsta spoja: Čelni spoj, Veličina priključka [mm]: 25, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 28
148H3194
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Liq. level switch spare parts |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Kategorija | I |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | AKS38 FLOAT SWITCH,BUTT WELD DIN DN25 |
| Naziv proizvoda | Prekidač za mjerenje razine kapljevine |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CMIMEACLLC CDC TYSK |
| Opis proizvoda | Sklopka za plovak |
| Pribor proizvoda | Liq. level switch accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Standardni električni priključak | DIN 43650 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina električnog priključka | Pg 11 |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta proizvoda | AKS 38 |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.256 Kilogram |
| Neto težina | 8 Kilogram |
| Volumen | 20.979 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |