Danfoss logo
FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

Protočna sklopka, FQS

061H4013

Vrsta tlačnog priključka: R, Veličina tlačnog priključka: 1 in, Medij: Glikol; Slatka voda; Neutralna slana voda, Vrsta spoja: Navoj, Funkcija kontakta: SPDT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Količina po obliku pakiranja9 pc
KućišteOBIČNI
Maks. brzina protoka [m/s]2 m/s
Maks. radni tlak [bar]9.8 bar
Maks. radni tlak [psig]142 psig
Material DescriptionFQS Flow Switch 030GQ9
MedijSlatka vodaGlikolNeutralna slana voda
Naziv proizvodaProtočna sklopka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteFQS-030GQ9
Povećavanje DN100/4 in [l/min] [maks.]950 l/min
Povećavanje DN100/4 in [l/min] [min.]210 l/min
Povećavanje DN125/5 in [l/min] [maks.]1140 l/min
Povećavanje DN125/5 in [l/min] [min.]380 l/min
Povećavanje DN150/6 in [l/min] [maks.]1800 l/min
Povećavanje DN150/6 in [l/min] [min.]570 l/min
Povećavanje DN25/1 in [l/min] [maks.]50 l/min
Povećavanje DN25/1 in [l/min] [min.]21 l/min
Povećavanje DN32/1-1/4 in [l/min] [maks.]102 l/min
Povećavanje DN32/1-1/4 in [l/min] [min.]46 l/min
Povećavanje DN40/1-1/2 in [l/min] [maks.]145 l/min
Povećavanje DN40/1-1/2 in [l/min] [min.]68 l/min
Povećavanje DN50/2 in [l/min] [maks.]255 l/min
Povećavanje DN50/2 in [l/min] [min.]58 l/min
Povećavanje DN65/2-1/2 in [l/min] [maks.]570 l/min
Povećavanje DN65/2-1/2 in [l/min] [min.]120 l/min
Povećavanje DN80/3 in [l/min] [maks.]880 l/min
Povećavanje DN80/3 in [l/min] [min.]115 l/min
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon promjera cjevovoda, Ø [in] [maks.]6 in
Raspon promjera cjevovoda, Ø [in] [min.]1 in
Raspon promjera cjevovoda, Ø [mm] [maks.]150 mm
Raspon promjera cjevovoda, Ø [mm] [min.]25 mm
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]5 °C
Raspon temperature medija [°F]212 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]112 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Smanjivanje DN100/4 in [l/min] [maks.]940 l/min
Smanjivanje DN100/4 in [l/min] [min.]200 l/min
Smanjivanje DN125/5 in [l/min] [maks.]1120 l/min
Smanjivanje DN125/5 in [l/min] [min.]350 l/min
Smanjivanje DN150/6 in [l/min] [maks.]1700 l/min
Smanjivanje DN150/6 in [l/min] [min.]530 l/min
Smanjivanje DN25/1 in [l/min] [maks.]45 l/min
Smanjivanje DN25/1 in [l/min] [min.]18 l/min
Smanjivanje DN32/1-1/4 in [l/min] [maks.]100 l/min
Smanjivanje DN32/1-1/4 in [l/min] [min.]43 l/min
Smanjivanje DN40/1-1/2 in [l/min] [maks.]140 l/min
Smanjivanje DN40/1-1/2 in [l/min] [min.]63 l/min
Smanjivanje DN50/2 in [l/min] [maks.]250 l/min
Smanjivanje DN50/2 in [l/min] [min.]50 l/min
Smanjivanje DN65/2-1/2 in [l/min] [maks.]565 l/min
Smanjivanje DN65/2-1/2 in [l/min] [min.]105 l/min
Smanjivanje DN80/3 in [l/min] [maks.]850 l/min
Smanjivanje DN80/3 in [l/min] [min.]100 l/min
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]48.0 bar
Tlak izgaranja [psig]696 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina tlačnog priključka1 in
Vrsta proizvodaFQS
Vrsta spojaNavoj
Vrsta tlačnog priključkaR

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.656 Kilogram
Neto težina0.055 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.935 Liter
EAN/UPC5702428275347