Protočna sklopka, FQS
061H4000
Vrsta tlačnog priključka: R, Veličina tlačnog priključka: 1 in, Medij: Glikol; Slatka voda; Neutralna slana voda, Vrsta spoja: Navoj, Funkcija kontakta: SPDT
061H4000
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP20 |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Kućište | OBIČNI |
| Maks. brzina protoka [m/s] | 2 m/s |
| Maks. radni tlak [bar] | 9.8 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 142 psig |
| Material Description | "FQS-U30G Flow Switch 1"" to 6"" pipes I |
| Medij | Slatka vodaGlikolNeutralna slana voda |
| Naziv proizvoda | Protočna sklopka |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEUL |
| Oznaka vrste | FQS-U30G |
| Povećavanje DN100/4 in [l/min] [maks.] | 950 l/min |
| Povećavanje DN100/4 in [l/min] [min.] | 210 l/min |
| Povećavanje DN125/5 in [l/min] [maks.] | 1140 l/min |
| Povećavanje DN125/5 in [l/min] [min.] | 380 l/min |
| Povećavanje DN150/6 in [l/min] [maks.] | 1800 l/min |
| Povećavanje DN150/6 in [l/min] [min.] | 570 l/min |
| Povećavanje DN25/1 in [l/min] [maks.] | 50 l/min |
| Povećavanje DN25/1 in [l/min] [min.] | 21 l/min |
| Povećavanje DN32/1-1/4 in [l/min] [maks.] | 102 l/min |
| Povećavanje DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] | 46 l/min |
| Povećavanje DN40/1-1/2 in [l/min] [maks.] | 145 l/min |
| Povećavanje DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] | 68 l/min |
| Povećavanje DN50/2 in [l/min] [maks.] | 255 l/min |
| Povećavanje DN50/2 in [l/min] [min.] | 58 l/min |
| Povećavanje DN65/2-1/2 in [l/min] [maks.] | 570 l/min |
| Povećavanje DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] | 120 l/min |
| Povećavanje DN80/3 in [l/min] [maks.] | 880 l/min |
| Povećavanje DN80/3 in [l/min] [min.] | 115 l/min |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon promjera cjevovoda, Ø [in] [maks.] | 6 in |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon promjera cjevovoda, Ø [in] [min.] | 1 in |
| Raspon promjera cjevovoda, Ø [mm] [maks.] | 150 mm |
| Raspon promjera cjevovoda, Ø [mm] [min.] | 25 mm |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 80 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 5 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 176 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 41 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 80 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 176 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -13 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Smanjivanje DN100/4 in [l/min] [maks.] | 940 l/min |
| Smanjivanje DN100/4 in [l/min] [min.] | 200 l/min |
| Smanjivanje DN125/5 in [l/min] [maks.] | 1120 l/min |
| Smanjivanje DN125/5 in [l/min] [min.] | 350 l/min |
| Smanjivanje DN150/6 in [l/min] [maks.] | 1700 l/min |
| Smanjivanje DN150/6 in [l/min] [min.] | 530 l/min |
| Smanjivanje DN25/1 in [l/min] [maks.] | 45 l/min |
| Smanjivanje DN25/1 in [l/min] [min.] | 18 l/min |
| Smanjivanje DN32/1-1/4 in [l/min] [maks.] | 100 l/min |
| Smanjivanje DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] | 43 l/min |
| Smanjivanje DN40/1-1/2 in [l/min] [maks.] | 140 l/min |
| Smanjivanje DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] | 63 l/min |
| Smanjivanje DN50/2 in [l/min] [maks.] | 250 l/min |
| Smanjivanje DN50/2 in [l/min] [min.] | 50 l/min |
| Smanjivanje DN65/2-1/2 in [l/min] [maks.] | 565 l/min |
| Smanjivanje DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] | 105 l/min |
| Smanjivanje DN80/3 in [l/min] [maks.] | 850 l/min |
| Smanjivanje DN80/3 in [l/min] [min.] | 100 l/min |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak izgaranja [bar] | 48.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 696 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina tlačnog priključka | 1 in |
| Vrsta proizvoda | FQS |
| Vrsta spoja | Navoj |
| Vrsta tlačnog priključka | R |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.658 Kilogram |
| Neto težina | 0.55 Kilogram |
| Volumen | 1.89 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |