Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / auto)

tlačna sklopka, KPU16W

060-5251

null: -0.2 - 7.5, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8 - 42, Lijevi diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Desni diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija poništenja, lijevo: Automatski, Funkcija poništenja, desno: Automatski

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application noteNot applicable for liquid line
CE odobrenjeYes
Desni diferencijal [bar]4.0 bar
Desni diferencijal [psi]60.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakOtvor
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT+SPST(NO)
Funkcija poništenja, desnoAutomatski
Funkcija poništenja, lijevoAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja14 pc
Komentari o električnom priključkufor ½ in male pipe thread
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Lijevi diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Lijevi diferencijal [bar] [min.]0.70 bar
Lijevi diferencijal [psi] [maks.]60.0 psi
Lijevi diferencijal [psi] [min.]10.0 psi
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/14
MWP desna strana [bar] Pe46.5 bar
MWP desna strana [psig] Pe675.0 psig
MWP lijeva strana [bar] Pe17.0 bar
MWP lijeva strana [psig] Pe250 psig
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataDC=12 W, rad pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaDvostruka regulacija tlaka
Karakteristike
Vrijednost
Osjetnik tlakaMjehuri
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije lijeva strana, Pe6 inHg - 108 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]42.0 bar
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]8.0 bar
Regulacija desna strana [psig] Pe [maks.]600.0 psig
Regulacija desna strana [psig] Pe [min.]100.0 psig
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Regulacija lijeva strana [psig] Pe [maks.]108.00 psig
Regulacija lijeva strana [psig] Pe [min.]-3.00 psig
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka7/8 in
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKPU16W
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.907 Kilogram
Neto težina0.862 Kilogram
Volumen1.078 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428063876
Proposition 65Cancer