Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Desni diferencijal [bar] | 4.0 bar |
| Desni diferencijal [psi] | 58.0 psi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Rubber cable gland |
| EN 60947, električna svojstva | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Funkcija kontakta | SPDT+SPST(NO) |
| Funkcija poništenja, desno | Max convertible |
| Funkcija poništenja, lijevo | Auto |
| Funkcionalno | No |
| IP raspon kućišta | IP44 |
| Isti proizvod | 060-470366 |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Oilfree applications |
| Lijevi diferencijal [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Lijevi diferencijal [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Lijevi diferencijal [psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Lijevi diferencijal [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Maks. ispitni tlak desno [bar] | 35 bar |
| Maks. ispitni tlak lijevo [bar] | 24 bar |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| MWP desna strana [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP desna strana [psig] Pe | 464.0 psig |
| MWP lijeva strana [bar] Pe | 21.5 bar |
| MWP lijeva strana [psig] Pe | 312 psig |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
| Naziv proizvoda | Pressure switch |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | Dual Pressure Control |
| Osjetnik tlaka | Bellows |
| Pribor proizvoda | Switches accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513AR515B |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladno sredstvo | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Raspon kućišta Nema (~) | 2 |
| Raspon regulacije lijeva strana, Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -13 °F |
| Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.] | 8.0 bar |
| Regulacija desna strana [psig] Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Regulacija desna strana [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Regulacija lijeva strana [bar] Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Regulacija lijeva strana [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
| Standardni tlačni priključak | DIN 8906 |
| Tlak, muški/ženski | Male |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | KP47WB |
| Vrsta tlačnog priključka | Flare |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 480 Gram |
| Neto težina | 477 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |