Danfoss logo
tlačna sklopka, KP15-product-details

tlačna sklopka, KP15

060K1154

null: -0.2 - 7.5, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8 - 32, Lijevi diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Desni diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija poništenja, lijevo: MIN. PROMJENJIVO

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Desni diferencijal [bar]4.0 bar
Desni diferencijal [psi]58.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
Funkcija kontaktaSPDT+SPST(NO)
Funkcija poništenja, desnoMAKS. PROMJENJIVO
Funkcija poništenja, lijevoMIN. PROMJENJIVO
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP44
Količina po obliku pakiranja24 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Lijevi diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Lijevi diferencijal [bar] [min.]0.70 bar
Lijevi diferencijal [psi] [maks.]58.0 psi
Lijevi diferencijal [psi] [min.]10.0 psi
Maks. ispitni tlak desno [bar]35 bar
Maks. ispitni tlak lijevo [bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/24
MWP desna strana [bar] Pe35.0 bar
MWP desna strana [psig] Pe510.0 psig
MWP lijeva strana [bar] Pe17.0 bar
MWP lijeva strana [psig] Pe245 psig
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataStezaljka D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Karakteristike
Vrijednost
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaDvostruka regulacija tlaka
Osjetnik tlakaMjehuri
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon kućišta Nema (~)2
Raspon regulacije lijeva strana, Pe6 inHg - 108 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]8.0 bar
Regulacija desna strana [psig] Pe [maks.]464.0 psig
Regulacija desna strana [psig] Pe [min.]116.0 psig
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakDIN 8906
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta proizvodaKP15
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.62 Kilogram
Neto težina0.6 Kilogram
Volumen0.842 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255215738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm