tlačna sklopka, KP17WB
060-539466
Lijevi diferencijal [bar]: 1, Desni diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija poništenja, lijevo: Automatski, Funkcija poništenja, desno: MAKS. PROMJENJIVO
060-539466
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE odobrenje | Yes |
| Desni diferencijal [bar] | 4.0 bar |
| Desni diferencijal [psi] | 58.0 psi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT+SPST(NO) |
| Funkcija poništenja, desno | MAKS. PROMJENJIVO |
| Funkcija poništenja, lijevo | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP44 |
| Kategorija | IV |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Lijevi diferencijal [bar] | 1.00 bar |
| Lijevi diferencijal [psi] | 14.5 psi |
| Maks. ispitni tlak desno [bar] | 35 bar |
| Maks. ispitni tlak lijevo [bar] | 20 bar |
| Material Description | KP17WB Pressure Switch I/32 |
| MWP desna strana [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP desna strana [psig] Pe | 464.0 psig |
| MWP lijeva strana [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP lijeva strana [psig] Pe | 245 psig |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | Stezaljka D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | Kineski RoHSCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | Dvostruka regulacija tlaka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513AR515B |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladno sredstvo | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Raspon kućišta Nema (~) | 2 |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -13 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | DIN 8906 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tvornička post. desna strana[bar] | 18.0 bar |
| Tvornička post. desna strana[psig] | 261 psig |
| Tvornička post. lijeva strana[bar] | 1.0 bar |
| Tvornička post. lijeva strana[psig] | 14.5 psig |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | KP17WB |
| Vrsta tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.505 Kilogram |
| Neto težina | 0.46 Kilogram |
| Volumen | 0.703 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428079815 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |