Danfoss logo
KP15 Pressure Switch , WEB060-8020

tlačna sklopka, KP15

060-507166

null: -0.2 - 7.5, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8 - 32, Lijevi diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Desni diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija poništenja, lijevo: Automatski

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application noteNot applicable for liquid line
CE odobrenjeYes
Desni diferencijal [bar]4.0 bar
Desni diferencijal [psi]58.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT+SPST(NO)
Funkcija poništenja, desnoAutomatski
Funkcija poništenja, lijevoAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP44
Količina po obliku pakiranja32 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Lijevi diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Lijevi diferencijal [bar] [min.]0.70 bar
Lijevi diferencijal [psi] [maks.]58.0 psi
Lijevi diferencijal [psi] [min.]10.0 psi
Maks. ispitni tlak desno [bar]35 bar
Maks. ispitni tlak lijevo [bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Presostat I/32
MWP desna strana [bar] Pe35.0 bar
MWP desna strana [psig] Pe510.0 psig
MWP lijeva strana [bar] Pe17.0 bar
MWP lijeva strana [psig] Pe245 psig
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataStezaljka D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Karakteristike
Vrijednost
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaDvostruka regulacija tlaka
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon kućišta Nema (~)2
Raspon regulacije lijeva strana, Pe6 inHg - 108 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]8.0 bar
Regulacija desna strana [psig] Pe [maks.]464.0 psig
Regulacija desna strana [psig] Pe [min.]116.0 psig
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta proizvodaKP15
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.488 Kilogram
Neto težina0.426 Kilogram
Volumen0.7 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428012409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm