Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch , WEB060-8076

tlačna sklopka, KP7ABS

060-503366

null: 8 - 32, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8 - 32, Lijevi diferencijal [bar]: 4, Desni diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: 2 SPST(NC), Funkcija poništenja, lijevo: Ručno, maks., Funkcija poništenja, desno: Ručno, maks.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application noteNot applicable for liquid line
CE odobrenjeYes
Desni diferencijal [bar]4.0 bar
Desni diferencijal [psi]58.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontakta2 SPST(NC)
Funkcija poništenja, desnoRučno, maks.
Funkcija poništenja, lijevoRučno, maks.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja32 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Lijevi diferencijal [bar]4.00 bar
Lijevi diferencijal [psi]58.0 psi
Maks. ispitni tlak desno [bar]35 bar
Maks. ispitni tlak lijevo [bar]35 bar
Material DescriptionKP7ABS PRESSOSTAT
MWP desna strana [bar] Pe35.0 bar
MWP desna strana [psig] Pe510.0 psig
MWP lijeva strana [bar] Pe35.0 bar
MWP lijeva strana [psig] Pe510 psig
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaDvostruka regulacija tlaka
Karakteristike
Vrijednost
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]8.0 bar
Regulacija desna strana [psig] Pe [maks.]464.0 psig
Regulacija desna strana [psig] Pe [min.]116.0 psig
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regulacija lijeva strana [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Regulacija lijeva strana [psig] Pe [min.]116.00 psig
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakISO 261
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]140.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina tlačnog priključka10 x 0.75
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKP7ABS
Vrsta tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.622 Kilogram
Neto težina0.577 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428016223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm