tlačna sklopka, KP15
060-204691
null: -0.2 - 7.5, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8 - 32, Lijevi diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Desni diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja, lijevo: Automatski
060-204691
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE odobrenje | Yes |
| Desni diferencijal [bar] | 4.0 bar |
| Desni diferencijal [psi] | 58.0 psi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kap. cijevi[in] | 36 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 900 mm |
| Električni priključak | Otvor |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja, desno | Ručno, maks. |
| Funkcija poništenja, lijevo | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Količina po obliku pakiranja | 18 pc |
| Komentari o električnom priključku | for ½ in male pipe thread |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Lijevi diferencijal [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Lijevi diferencijal [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Lijevi diferencijal [psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Lijevi diferencijal [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Maks. ispitni tlak desno [bar] | 35 bar |
| Maks. ispitni tlak lijevo [bar] | 20 bar |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/18 |
| MWP desna strana [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP desna strana [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP lijeva strana [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP lijeva strana [psig] Pe | 245 psig |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | Snaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3AOtpornik, jedna faza, 16 AOtpornik, jedna faza, 8 ADodatno: 50 VA, 240 V AC, posao pilota240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | Kineski RoHSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | Dvostruka regulacija tlaka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513AR515B |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladno sredstvo | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon regulacije lijeva strana, Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.] | 8.0 bar |
| Regulacija desna strana [psig] Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Regulacija desna strana [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Regulacija lijeva strana [bar] Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Regulacija lijeva strana [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | DIN 8912 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 7/8 in |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | KP15 |
| Vrsta tlačnog priključka | Konusna matica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.625 Kilogram |
| Neto težina | 0.558 Kilogram |
| Volumen | 1.25 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |