Danfoss logo
Pressure switch, KP15A_060-129491, 060-129691

tlačna sklopka, KP15A

060-129666

null: -0.2 - 7.5, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8 - 32, Lijevi diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Desni diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija poništenja, lijevo: Automatski, Funkcija poništenja, desno: Ručno, maks.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application noteNot applicable for liquid line
CE odobrenjeYes
Connection (EF000443)External thread metric
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)129
Desni diferencijal [bar]4.0 bar
Desni diferencijal [psi]58.0 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT+SPST(NO)
Funkcija poništenja, desnoRučno, maks.
Funkcija poništenja, lijevoAutomatski
FunkcionalnoNe
Height (EF000040)139
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja24 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Lijevi diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Lijevi diferencijal [bar] [min.]0.70 bar
Lijevi diferencijal [psi] [maks.]58.0 psi
Lijevi diferencijal [psi] [min.]10.0 psi
Maks. ispitni tlak desno [bar]35 bar
Maks. ispitni tlak lijevo [bar]20 bar
Material DescriptionKP15A PRESSOSTAT
MWP desna strana [bar] Pe35.0 bar
MWP desna strana [psig] Pe510.0 psig
MWP lijeva strana [bar] Pe17.0 bar
MWP lijeva strana [psig] Pe245 psig
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataStezaljka D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaDvostruka regulacija tlaka
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije lijeva strana, Pe6 inHg - 108 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]8.0 bar
Regulacija desna strana [psig] Pe [maks.]464.0 psig
Regulacija desna strana [psig] Pe [min.]116.0 psig
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakISO 261
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Thread size (EF022694)Other
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina tlačnog priključka10 x 0.75
Vrsta proizvodaKP15A
Vrsta tlačnog priključkaM
Width (EF000008)48

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.488 Kilogram
Neto težina0.443 Kilogram
Volumen0.861 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428012126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm