Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Diferencijalna tlačna sklopka, MP54

060B200266

Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, IP raspon kućišta: IP20, Maks. radni tlak [bar]: 17
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MP54 / MP55 / MP55A

Preporučena zamjena: 060B200291

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal kontakta [bar]0.20 bar
Električni priključakOkretni kabelski priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 250 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 2 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,0 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 1,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 1,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Fiksni diferencijal [bar]0.65 bar
Fiksni diferencijal [psi]9 psi
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno, min.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Količina po obliku pakiranja21 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]319.0 psig
Maks. radni tlak [bar]17.0 bar
Maks. radni tlak [psig]245 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Naziv datoteke odobrenjaE31024
Naziv proizvodaDiferencijalna tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSKineski RoHSTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. NapomenaBellows max 100 °C/212 °F
Opis proizvodaDif. tlačna sklopka
OpremaRelej za termalnu vremensku konstantu
Karakteristike
Vrijednost
PostavljanjePostavka zaustavljanja pri padu tlaka
Pribor proizvodaGenerički dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.]12 bar
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.]-1 bar
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.]175 psig
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.]-15 psig
Rashladno sredstvoR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni električni priključakANSI/ASME B1.20.1
Standardni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaNPSM 1/2 – 14
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Vrijeme otpuštanja releja [s]90 s
Vrsta proizvodaMP54
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.752 Kilogram
Neto težina0.668 Kilogram
Volumen1.981 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428365864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm