Danfoss logo
Diferencijalna tlačna sklopka, MP55A-product-details

Diferencijalna tlačna sklopka, MP55A

060B029866

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.3 - 4.5, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP20, Maks. radni tlak [bar]: 17
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MP54 / MP55 / MP55A

Preporučena zamjena: 060B029891

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal kontakta [bar]0.20 bar
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 250 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 2 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,0 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 1,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 1,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Količina po obliku pakiranja21 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]319.0 psig
Maks. radni tlak [bar]17.0 bar
Maks. radni tlak [psig]245 psig
Material DescriptionMP55A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT
Naziv proizvodaDiferencijalna tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSKineski RoHSTYSKUKCA
Okol. temp. NapomenaBellows max 100 °C/212 °F
Opis proizvodaDif. tlačna sklopka
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.]4.50 bar
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.]0.30 bar
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.]0.45 MPa
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.]0.03 MPa
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.]65.0 psi
Karakteristike
Vrijednost
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.]4.3 psi
PostavljanjePostavka zaustavljanja pri padu tlaka
Pribor proizvodaGenerički dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.]12 bar
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.]-1 bar
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.]175 psig
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.]-15 psig
Rashladno sredstvoR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [psig]9.0 psig
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina tlačnog priključka3/8
Vrijeme otpuštanja releja [s]0 s
Vrsta proizvodaMP55A
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.846 Kilogram
Neto težina0.784 Kilogram
Volumen1.921 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428365710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm