Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

tlačna sklopka, CKB

061Z5003

Funkcija poništenja: Ručno, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 143

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakDIN viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno
Indeks specifikacijaCKB-2UCBM5003
IP raspon kućištaIP65
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja25 pc
Komentari o električnom priključkuDIN plug not included
Maks. radni tlak [bar]143.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5003
Napomene o tlačnom priključkuDeflator
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC=6 A, 250 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Pressure connection length[in]1.69 in
Karakteristike
Vrijednost
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature medija [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Viši aktivni tlak [bar]46.00 bar
Viši aktivni tlak [psi]667 psi
Vrsta proizvodaCKB
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.244 Kilogram
Neto težina0.18 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.551 Liter
EAN/UPC5715162609996