Danfoss logo
tlačna sklopka, CKB-product-details

tlačna sklopka, CKB

061Z4029

Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 143

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakDIN viličasta stopica
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
Indeks specifikacijaCKB-2UCBA4029
IP raspon kućištaIP65
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja25 pc
Komentari o električnom priključkuDIN plug not included
Maks. radni tlak [bar]143.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4029
Napomene o tlačnom priključkuDeflator
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar]110.00 bar
Niži aktivni tlak [psi]1595 psi
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE 0035
Pressure connection length[in]1.69 in
Karakteristike
Vrijednost
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature medija [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Tlak, muški/ženskiŽenski
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Viši aktivni tlak [bar]120.00 bar
Viši aktivni tlak [psi]1740 psi
Vrsta proizvodaCKB
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.242 Kilogram
Neto težina0.214 Kilogram
Volumen7.762 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255282938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm