Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4023

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakDIN Spade
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAuto
Indeks specifikacijaCKB-2UCBA4023
IP raspon kućištaIP65
Kategorija raspona tlakaHigh pressure
Količina po obliku pakiranja25 pc
Komentari o električnom priključkuDIN plug not included
Maks. radni tlak [bar]143.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4023
Napomene o tlačnom priključkuDeflator
Naziv proizvodaPressure switch
Nazivna snaga kontakataAC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar]120.00 bar
Niži aktivni tlak [psi]1740 psi
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Pressure connection length[in]1.69 in
Karakteristike
Vrijednost
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature medija [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSwitches and thermostats
Tlak, muški/ženskiFemale
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Viši aktivni tlak [bar]130.00 bar
Viši aktivni tlak [psi]1885 psi
Vrsta proizvodaCKB
Vrsta tlačnog priključkaFlare

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.237 Kilogram
Neto težina0.18 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.516 Liter
EAN/UPC5715255004738