Pressure switch, CKB
061Z4022
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4022
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | DIN Spade |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Auto |
| Indeks specifikacija | CKB-2UCBA4022 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Kategorija raspona tlaka | High pressure |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Komentari o električnom priključku | DIN plug not included |
| Maks. radni tlak [bar] | 143.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022 |
| Napomene o tlačnom priključku | Deflator |
| Naziv proizvoda | Pressure switch |
| Nazivna snaga kontakata | AC=6 A, 250 V |
| Niži aktivni tlak [bar] | 107.00 bar |
| Niži aktivni tlak [psi] | 1552 psi |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
| Tlak, muški/ženski | Female |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 in |
| Viši aktivni tlak [bar] | 117.00 bar |
| Viši aktivni tlak [psi] | 1697 psi |
| Vrsta proizvoda | CKB |
| Vrsta tlačnog priključka | Flare |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.242 Kilogram |
| Neto težina | 0.214 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005803 |