tlačna sklopka, CKB
061Z2003
Funkcija poništenja: Ručno, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 143
061Z2003
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | DIN viličasta stopica |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Ručno |
| Indeks specifikacija | CKB-2UCLM2003 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Kategorija raspona tlaka | Visoki tlak |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Komentari o električnom priključku | DIN plug not included |
| Maks. radni tlak [bar] | 143.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLM2003 |
| Napomene o tlačnom priključku | Deflator |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC=6 A, 250 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 in |
| Viši aktivni tlak [bar] | 110.00 bar |
| Viši aktivni tlak [psi] | 1595 psi |
| Vrsta proizvoda | CKB |
| Vrsta tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.215 Kilogram |
| Neto težina | 0.18 Kilogram |
| Volumen | 0.524 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |