Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Fiksni presostat, CCB, 140 bar, 100 bar

061F9812

Viši aktivni tlak [bar]: 140, Niži aktivni tlak [bar]: 100, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka [mm]: 6.35, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja žiceCrna
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kabela [in]59.06 in
Duljina kabela [m]1.500 m
Električni priključakKabel
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaCCB-2UB07W
IP raspon kućištaIP65
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja100 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
KućišteTIP EPOKSI SMOLE
Maks. radni tlak [bar]165.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB07W I/100
Napomene o tlačnom priključkuBakrena cijev (vrh = 7 mm)
Naziv proizvodaFiksni presostat
Nazivna snaga kontakataAC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar]100.00 bar
Niži aktivni tlak [psi]1450 psi
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCETÜV
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]210 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-20 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-20 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak izgaranja [bar]375.0 bar
Tlak izgaranja [psig]5440 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina tlačnog priključka [mm]6.35 mm
Viši aktivni tlak [bar]140.00 bar
Viši aktivni tlak [psi]2030 psi
Vrsta kabelaAWG18
Vrsta proizvodaCCB
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.13 Kilogram
Neto težina0.13 Kilogram
Volumen0.223 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm