Fiksni presostat, CCB, 130 bar, 100 bar
061F9811
Viši aktivni tlak [bar]: 130, Niži aktivni tlak [bar]: 100, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka [mm]: 6.35, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65
061F9811
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja žice | Crna |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 59.06 in |
| Duljina kabela [m] | 1.500 m |
| Električni priključak | Kabel |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPST(NC) |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | CCB-2UB06W |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Kategorija raspona tlaka | Visoki tlak |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Kućište | TIP EPOKSI SMOLE |
| Maks. radni tlak [bar] | 165.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2393 psig |
| Material Description | CCB Cartridge switch 2UB06W I/100 |
| Napomene o tlačnom priključku | Bakrena cijev (vrh = 7 mm) |
| Naziv proizvoda | Fiksni presostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC=6 A, 250 V |
| Niži aktivni tlak [bar] | 100.00 bar |
| Niži aktivni tlak [psi] | 1450 psi |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CETÜV |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513A |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 210 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -20 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -20 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak izgaranja [bar] | 375.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 5440 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 6.35 mm |
| Viši aktivni tlak [bar] | 130.00 bar |
| Viši aktivni tlak [psi] | 1886 psi |
| Vrsta kabela | AWG18 |
| Vrsta proizvoda | CCB |
| Vrsta tlačnog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.126 Kilogram |
| Neto težina | 0.104 Kilogram |
| Volumen | 0.221 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |