Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

Fiksni presostat, ACB, 16.5 bar, 12 bar

061F9791

Viši aktivni tlak [bar]: 16.5, Niži aktivni tlak [bar]: 12, Funkcija poništenja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: ACB / CCB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja žiceCrna
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]118.11 in
Duljina kabela [m]3.000 m
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija poništenjaRučno
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaACB-2UB1331MW
IP raspon kućištaIP65
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
KućišteTIP EPOKSI SMOLE
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50
Napomene o tlačnom priključkuDeflator
Naziv proizvodaFiksni presostat
Nazivna snaga kontakataAC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar]12.00 bar
Niži aktivni tlak [psi]174 psi
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Rashladno sredstvoR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-55 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-20 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tlak izgaranja [bar]200.0 bar
Tlak izgaranja [psig]2900 psig
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Viši aktivni tlak [bar]16.50 bar
Viši aktivni tlak [psi]239 psi
Vrsta kabelaAWG18
Vrsta proizvodaACB
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.139 Kilogram
Neto težina0.084 Kilogram
Volumen0.45 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428509398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm