Danfoss logo
ACB, SPDT auto reset, female flare

Fiksni presostat, ACB, 31 bar, 24 bar

061F9053

Viši aktivni tlak [bar]: 31, Niži aktivni tlak [bar]: 24, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja žiceCRNA + PLAVA + CRVENA
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]59.06 in
Duljina kabela [m]1.500 m
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaACB-2UC55W
IP raspon kućištaIP65
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
KućišteTIP EPOKSI SMOLE
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC55W I/20
Napomene o tlačnom priključkuDeflator
Naziv proizvodaFiksni presostat
Nazivna snaga kontakataAC=4 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar]24.00 bar
Niži aktivni tlak [psi]348 psi
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Rashladno sredstvoR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Raspon temperature medija [°C] [Max.]135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-55 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-20 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tlak izgaranja [bar]200.0 bar
Tlak izgaranja [psig]2900 psig
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Viši aktivni tlak [bar]31.00 bar
Viši aktivni tlak [psi]450 psi
Vrsta kabelaAWG18
Vrsta proizvodaACB
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.12 Kilogram
Neto težina0.114 Kilogram
Volumen0.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428259897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm