Fiksni presostat, ACB, 1.7 bar, 0.7 bar
061F9021
Viši aktivni tlak [bar]: 1.7, Niži aktivni tlak [bar]: 0.7, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65
061F9021
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja žice | CRNA + PLAVA + CRVENA |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 78.74 in |
| Duljina kabela [m] | 2.000 m |
| Električni priključak | Kabel |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | ACB-2UC23W |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Kategorija raspona tlaka | Nizak tlak |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Kućište | TIP EPOKSI SMOLE |
| Maks. radni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 508 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC23W I/50 |
| Napomene o tlačnom priključku | Deflator |
| Naziv proizvoda | Fiksni presostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC=4 A, 250 V |
| Niži aktivni tlak [bar] | 0.70 bar |
| Niži aktivni tlak [psi] | 10 psi |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513A |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Rashladno sredstvo | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 135 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -55 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 275 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -70 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -20 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tlak izgaranja [bar] | 200.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 2900 psig |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 in |
| Viši aktivni tlak [bar] | 1.70 bar |
| Viši aktivni tlak [psi] | 25 psi |
| Vrsta kabela | AWG18 |
| Vrsta proizvoda | ACB |
| Vrsta tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.144 Kilogram |
| Neto težina | 0.137 Kilogram |
| Volumen | 0.456 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428260060 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |