Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Fiksni presostat, ACB, 31 bar, 24 bar

061F8706

Viši aktivni tlak [bar]: 31, Niži aktivni tlak [bar]: 24, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Viličasti priključci, IP raspon kućišta: IP40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakViličasti priključci
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaACB-2UB206
IP raspon kućištaIP40
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
KućišteOBIČNI
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
Napomene o tlačnom priključkuBakrena cijev (vrh = 3 mm)
Naziv proizvodaFiksni presostat
Nazivna snaga kontakataAC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar]24.00 bar
Niži aktivni tlak [psi]348 psi
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Rashladno sredstvoR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Raspon temperature medija [°C] [Max.]135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-55 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-20 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]200.0 bar
Tlak izgaranja [psig]2900 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Veličina tlačnog priključka [mm]6.35 mm
Viši aktivni tlak [bar]31.00 bar
Viši aktivni tlak [psi]450 psi
Vrsta proizvodaACB
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.039 Kilogram
Neto težina0.037 Kilogram
Volumen0.403 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm