Fiksni presostat, ACB, 32 bar, 21 bar
061F8215
Viši aktivni tlak [bar]: 32, Niži aktivni tlak [bar]: 21, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65
061F8215
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja žice | Crna |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 70.87 in |
| Duljina kabela [m] | 1.800 m |
| Električni priključak | Kabel |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija kontakta | SPST(NC) |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | ACB-2UB246W |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Kategorija raspona tlaka | Visoki tlak |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Kućište | TIP EPOKSI SMOLE |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB246W I/50 |
| Napomene o tlačnom priključku | Deflator |
| Naziv proizvoda | Fiksni presostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC=6 A, 250 V |
| Niži aktivni tlak [bar] | 21.00 bar |
| Niži aktivni tlak [psi] | 305 psi |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE 0035 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513A |
| Rashladno sredstvo | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 135 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -55 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 275 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -70 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -20 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tlak izgaranja [bar] | 200.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 2900 psig |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 in |
| Viši aktivni tlak [bar] | 32.00 bar |
| Viši aktivni tlak [psi] | 460 psi |
| Vrsta kabela | H05RN 2X0.75 |
| Vrsta proizvoda | ACB |
| Vrsta tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.084 Kilogram |
| Neto težina | 0.083 Kilogram |
| Volumen | 0.224 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428263061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |