Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Fiksni presostat, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar

061F7784

Viši aktivni tlak [bar]: 1.5, Niži aktivni tlak [bar]: 0.2, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja žiceCrvena
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPST(NO)
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaACB-2UB1122MW
IP raspon kućištaIP65
Kategorija raspona tlakaNizak tlak
Količina po obliku pakiranja100 pc
Komentari o električnom priključku0,44 m (17,32 in) / 0,18 m (7,09 in)
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
KućišteRegular hot-melt
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA932W I/100
Napomene o tlačnom priključkuBakrena cijev (vrh = 7 mm)
Naziv proizvodaFiksni presostat
Nazivna snaga kontakataAC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar]0.20 bar
Niži aktivni tlak [psi]3 psi
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Rashladno sredstvoR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-55 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-20 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]200.0 bar
Tlak izgaranja [psig]2900 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina tlačnog priključka [mm]6.00 mm
Viši aktivni tlak [bar]1.50 bar
Viši aktivni tlak [psi]22 psi
Vrsta kabelaAWG18
Vrsta proizvodaACB
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.041 Kilogram
Neto težina0.038 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.12 Liter
EAN/UPC5702428530651