Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Fiksni presostat, ACB, 4.5 bar, 3 bar

061F7770

Viši aktivni tlak [bar]: 4.5, Niži aktivni tlak [bar]: 3, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja žiceNarančasta
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]21.65 in
Duljina kabela [m]0.550 m
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPST(NO)
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaACB-2UB816MW
IP raspon kućištaIP65
Kategorija raspona tlakaNizak tlak
Količina po obliku pakiranja100 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
KućišteRegular hot-melt
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]508 psig
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA213 I/100
Napomene o tlačnom priključkuBakrena cijev (vrh = 3 mm)
Naziv proizvodaFiksni presostat
Nazivna snaga kontakataAC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar]3.00 bar
Niži aktivni tlak [psi]44 psi
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEUKCA
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Rashladno sredstvoR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-55 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]275 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-20 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]200.0 bar
Tlak izgaranja [psig]2900 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Veličina tlačnog priključka [mm]6.35 mm
Viši aktivni tlak [bar]4.50 bar
Viši aktivni tlak [psi]65 psi
Vrsta kabelaAWG18
Vrsta proizvodaACB
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.056 Kilogram
Neto težina0.053 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.225 Liter
EAN/UPC5702428530620