Fiksni presostat, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar
061F7519
Viši aktivni tlak [bar]: 1.5, Niži aktivni tlak [bar]: 0.5, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65
061F7519
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja žice | Crna |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 59.06 in |
| Duljina kabela [m] | 1.500 m |
| Električni priključak | Kabel |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPST(NO) |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | ACB-2UB339MW |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Kategorija raspona tlaka | Nizak tlak |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Kućište | Regular hot-melt |
| Maks. radni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 508 psig |
| Material Description | ACB PRESSOST. J 0,5-1,5 |
| Napomene o tlačnom priključku | Bakrena cijev (vrh = 3 mm) |
| Naziv proizvoda | Fiksni presostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC=6 A, 250 V |
| Niži aktivni tlak [bar] | 0.50 bar |
| Niži aktivni tlak [psi] | 7 psi |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513A |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 135 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -55 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 275 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -70 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -20 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak izgaranja [bar] | 200.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 2900 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 in |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 6.35 mm |
| Viši aktivni tlak [bar] | 1.50 bar |
| Viši aktivni tlak [psi] | 22 psi |
| Vrsta kabela | AWG18 |
| Vrsta proizvoda | ACB |
| Vrsta tlačnog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.07 Kilogram |
| Neto težina | 0.058 Kilogram |
| Volumen | 0.4 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428264945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |