Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Fiksni presostat, ACB, 29 bar

061F6986

Viši aktivni tlak [bar]: 29, Električni priključak: Kabel

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaACB-2UB7076W
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7076W I/10
Naziv proizvodaFiksni presostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Viši aktivni tlak [bar]29.00 bar
Viši aktivni tlak [psi]421 psi
Vrsta proizvodaACB

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.143 Kilogram
Neto težina0.12 Kilogram
Volumen0.72 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424693428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm