Fiksni presostat, ACB, 40 bar, 32 bar
061F6553
Viši aktivni tlak [bar]: 40, Niži aktivni tlak [bar]: 32, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Viličasti priključci, IP raspon kućišta: IP40
061F6553
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Viličasti priključci |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPST(NC) |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | ACB-1UB64 |
| IP raspon kućišta | IP40 |
| Kategorija raspona tlaka | Visoki tlak |
| Količina po obliku pakiranja | 300 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Kućište | OBIČNI |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 1UB64 I/300 |
| Napomene o tlačnom priključku | Bakrena cijev (vrh = 3 mm) |
| Naziv proizvoda | Fiksni presostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC=1 A, 250 V |
| Niži aktivni tlak [bar] | 32.00 bar |
| Niži aktivni tlak [psi] | 464 psi |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE 0035UKCA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513A |
| Rashladno sredstvo | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 135 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -55 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 275 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -70 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -20 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak izgaranja [bar] | 200.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 2900 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 in |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 6.35 mm |
| Viši aktivni tlak [bar] | 40.00 bar |
| Viši aktivni tlak [psi] | 580 psi |
| Vrsta proizvoda | ACB |
| Vrsta tlačnog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.025 Kilogram |
| Neto težina | 0.024 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.068 Liter |
| EAN/UPC | 5702428530279 |