Fiksni presostat, ACB, 29 bar
061F3349
Viši aktivni tlak [bar]: 29, Električni priključak: Kabel
061F3349
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Kabel |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | ACB-2UB3018MW |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB3018MW I/10 |
| Naziv proizvoda | Fiksni presostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Viši aktivni tlak [bar] | 29.00 bar |
| Viši aktivni tlak [psi] | 421 psi |
| Vrsta proizvoda | ACB |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.148 Kilogram |
| Neto težina | 0.125 Kilogram |
| Volumen | 0.72 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |