Fiksni presostat, ACB, 25 bar, 20 bar
061F3034
Viši aktivni tlak [bar]: 25, Niži aktivni tlak [bar]: 20, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Viličasti priključci, IP raspon kućišta: IP40
061F3034
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Viličasti priključci |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPST(NC) |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | ACB-2UB72 |
| IP raspon kućišta | IP40 |
| Kategorija raspona tlaka | Visoki tlak |
| Količina po obliku pakiranja | 300 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Kućište | OBIČNI |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB72 I/300 |
| Napomene o tlačnom priključku | Bakrena cijev (vrh = 7 mm) |
| Naziv proizvoda | Fiksni presostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC=6 A, 250 V |
| Niži aktivni tlak [bar] | 20.00 bar |
| Niži aktivni tlak [psi] | 290 psi |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513A |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Rashladno sredstvo | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 135 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -55 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 275 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -70 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -20 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak izgaranja [bar] | 200.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 2900 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina tlačnog priključka [mm] | 6.00 mm |
| Viši aktivni tlak [bar] | 25.00 bar |
| Viši aktivni tlak [psi] | 363 psi |
| Vrsta proizvoda | ACB |
| Vrsta tlačnog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.025 Kilogram |
| Neto težina | 0.024 Kilogram |
| Volumen | 0.062 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268318 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |