Naglavak kontrolnog stakla, SGP 1/2 RX, 1/2 in, NPTF
014L1178
Maks. radni tlak [bar]: 52, Pokazivač vlažnosti: Bez pokazivača, Vrsta spoja: NPTF, Dimenzija priključka: 1/2 in
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SG / SGP
014L1178
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 1/2 in |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 170 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 1/2 RX Sight Glass I/170 |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv datoteke odobrenja | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
| Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
| Naziv proizvoda | Naglavak kontrolnog stakla |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTED |
| Plutajuća kugla [pC] | 3 pc |
| Pokazivač vlažnosti | Bez pokazivača |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
| Standard spoja | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | SGP 1/2 RX |
| Vrsta spoja | NPTF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.067 Kilogram |
| Neto težina | 0.066 Kilogram |
| Volumen | 0.06 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |