Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Naglavak kontrolnog stakla, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Maks. radni tlak [bar]: 52, Pokazivač vlažnosti: Bez pokazivača, Vrsta spoja: M, Dimenzija priključka: M24 x 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiBrtva
Dimenzija priključkaM24 x 1
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja80 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke odobrenjaREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaNaglavak kontrolnog stakla
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDEAC
Pokazivač vlažnostiBez pokazivača
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaSight glass accessories
Primjena SGS ovjesaM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaSGP 24 RX
Vrsta spojaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.079 Kilogram
Neto težina0.079 Kilogram
Volumen0.028 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm