Naglavak kontrolnog stakla, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1064
Maks. radni tlak [bar]: 52, Pokazivač vlažnosti: I pokazivač, Vrsta spoja: M, Dimenzija priključka: M24 x 1
014L1064
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Brtva |
| Dimenzija priključka | M24 x 1 |
| Dodatne informacije | Navoj za jedinicu naglavka |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 19 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/19x4 |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv datoteke odobrenja | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
| Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
| Naziv proizvoda | Naglavak kontrolnog stakla |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US LISTEDEAC |
| Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
| Pribor proizvoda | Sight glass accessories |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena SGS ovjesa | M24 x 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R22 |
| Rashladno sredstvo | R22 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | SGP 24 RI |
| Vrsta spoja | M |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °C | R22: 250 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R22: 300 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R22: 500 ppm |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.086 Kilogram |
| Neto težina | 0.08 Kilogram |
| Volumen | 0.086 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |