Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RI, CADMODEL

Naglavak kontrolnog stakla, SGP 1/2 RI, 1/2 in, NPT

014L0131

Maks. radni tlak [bar]: 52, Pokazivač vlažnosti: I pokazivač, Vrsta spoja: NPT, Dimenzija priključka: 1/2 in

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka1/2 in
Dimenzija priključka [in]1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja19 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke odobrenjaREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaNaglavak kontrolnog stakla
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTED
Plutajuća kugla [pC]3 pc
Pokazivač vlažnostiI pokazivač
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvari koje je odobrio ULR22
Rashladno sredstvoR22
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaSGP 1/2 RI
Vrsta spojaNPT
Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °CR22: 150 ppm
Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °CR22: 250 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °CR22: 300 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °CR22: 500 ppm

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.076 Kilogram
Neto težina0.074 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428840163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm