Danfoss logo
SGP RX 3/4" NPT

Naglavak kontrolnog stakla, SGP 3/4 RX, 3/4 in, NPT

014L0003

Maks. radni tlak [bar]: 52, Vrsta spoja: NPT, Dimenzija priključka: 3/4 in
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka3/4 in
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja24 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/24
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke odobrenjaREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaNaglavak kontrolnog stakla
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTED
Plutajuća kugla [pC]1 pc
Pokazivač vlažnostiBez pokazivača
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Raspon temperature [°C] [Max.]121 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]250 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaSGP 3/4 RX
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.101 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Volumen0.081 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428526791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm