Danfoss logo
SGRH_014-1603

Naglavak kontrolnog stakla, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Maks. radni tlak [bar]: 46, Pokazivač vlažnosti: N pokazivač, Vrsta spoja: M, Dimenzija priključka: M20 x 1.5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM20 x 1.5
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Isti proizvod014-1602
Količina po obliku pakiranja19 pc
Maks. radni tlak [bar]46.0 bar
Maks. radni tlak [psig]667 psig
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke odobrenjaREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaNaglavak kontrolnog stakla
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTED
Pokazivač vlažnostiN pokazivač
Pribor proizvodaSight glass accessories
Primjena SGS ovjesaM20 x 1.5
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR410A
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaSGRH
Vrsta spojaM
Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °CR410A: 66 ppm
Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °CR410A: 135 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °CR410A: 266 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °CR410A: 540 ppm

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.062 Kilogram
Neto težina0.024 Kilogram
Volumen0.081 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm