Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1179

Naglavak kontrolnog stakla, SGR, 1/2, G

014-1179

Maks. radni tlak [bar]: 35, Pokazivač vlažnosti: Bez pokazivača, Vrsta spoja: G, Dimenzija priključka: 1/2
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka1/2
Dimenzija priključka [in]1/2
Dodatne informacijeZa O-prsten
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja170 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaNaglavak kontrolnog stakla
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTED
Plutajuća kugla [pC]3 pc
Pokazivač vlažnostiBez pokazivača
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Raspon temperature [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
UL odobrenjeYes
Unutarnji/vanjski spojVanjski
Vrsta proizvodaSGR
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.08 Kilogram
Neto težina0.079 Kilogram
Volumen0.066 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428979399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm