Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

Naglavak kontrolnog stakla, SGR, 1/2, R

014-0276

Maks. radni tlak [bar]: 35, Pokazivač vlažnosti: Bez pokazivača, Vrsta spoja: R, Dimenzija priključka: 1/2
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka1/2
Dimenzija priključka [in]1/2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja170 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaNaglavak kontrolnog stakla
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTED
Plutajuća kugla [pC]3 pc
Pokazivač vlažnostiBez pokazivača
Pribor proizvodaNe
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Raspon temperature [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Standard spojaISO 7-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Unutarnji/vanjski spojVanjski
Vrsta proizvodaSGR
Vrsta spojaR

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.055 Kilogram
Neto težina0.053 Kilogram
Volumen0.066 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm