Danfoss logo
SGRI Sight Glass I/170_014-0177, 014-0006, 014-0131

Naglavak kontrolnog stakla, SGRI, 1/2 in, NPT

014-0131

Maks. radni tlak [bar]: 35, Pokazivač vlažnosti: I pokazivač, Vrsta spoja: NPT, Dimenzija priključka: 1/2 in
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SG / SGP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka1/2 in
Dimenzija priključka [in]1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja19 pc
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/19x4
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaNaglavak kontrolnog stakla
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTED
Plutajuća kugla [pC]3 pc
Pokazivač vlažnostiI pokazivač
Pribor proizvodaNe
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR22
Rashladno sredstvoR22
Raspon temperature [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Skupina proizvodaPokazna stakla
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaSGRI
Vrsta spojaNPT
Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °CR22: 150 ppm
Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °CR22: 250 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °CR22: 300 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °CR22: 500 ppm

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.073 Kilogram
Neto težina0.064 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428288545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm