Naglavak kontrolnog stakla, SGRI, 1/2, G
014-0049
Maks. radni tlak [bar]: 35, Pokazivač vlažnosti: I pokazivač, Vrsta spoja: G, Dimenzija priključka: 1/2
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SG / SGP
014-0049
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 1/2 |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
| Dodatne informacije | Za O-prsten |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 170 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
| Naziv proizvoda | Naglavak kontrolnog stakla |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTED |
| Plutajuća kugla [pC] | 3 pc |
| Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radne tvari koje je odobrio UL | R22 |
| Rashladno sredstvo | R22 |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 80 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| UL odobrenje | Yes |
| Unutarnji/vanjski spoj | Vanjski |
| Vrsta proizvoda | SGRI |
| Vrsta spoja | G |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °C | R22: 250 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R22: 300 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R22: 500 ppm |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.08 Kilogram |
| Neto težina | 0.079 Kilogram |
| Volumen | 0.06 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |