Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0005

Naglavak kontrolnog stakla, SGR, 3/4 in, NPT

014-0005

Maks. radni tlak [bar]: 35, Pokazivač vlažnosti: Bez pokazivača, Vrsta spoja: NPT, Dimenzija priključka: 3/4 in

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka3/4 in
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja19 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionSGR 3/4'' MP - 76
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv proizvodaNaglavak kontrolnog stakla
Oblik ambalažeViše pakiranja
Plutajuća kugla [pC]1 pc
Pokazivač vlažnostiBez pokazivača
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaSGR
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.094 Kilogram
Neto težina0.084 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422052784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm