Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in
014-1571
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1571
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 1/8 in |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Tube fitting |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Naziv proizvoda | Sight glass saddle |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Oznaka vrste | Tube fitting |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak kontrolnog stakla | M20 x 1.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Skupina proizvoda | Sight glass accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Veličina cijevi [in] | 1 1/8 in |
| Vrsta proizvoda | SGS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.063 Kilogram |
| Neto težina | 0.051 Kilogram |
| Volumen | 0.086 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |