Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1557

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 3/8 in
Količina po obliku pakiranja10 pc
Komentari o upotrebi za proizvodTube fitting
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Naziv proizvodaSight glass saddle
Oblik ambalažeMulti pack
Oznaka vrsteTube fitting
Karakteristike
Vrijednost
Priključak kontrolnog staklaM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Skupina proizvodaSight glass accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Veličina cijevi [in]1 3/8 in
Vrsta proizvodaSGS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.097 Kilogram
Neto težina0.085 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255009467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm