Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Ovjes kontrolnog stakla, SGS

014-1058

Oznaka vrste: Tube fitting, Upotrebljava se za proizvod: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 5/8 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja80 pc
Komentari o upotrebi za proizvodNastavak cijevi
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSG 1 5/8in saddle I/80
Naziv proizvodaOvjes kontrolnog stakla
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteTube fitting
Karakteristike
Vrijednost
Priključak kontrolnog staklaM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Skupina proizvodaSight glass accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Veličina cijevi [in]1 5/8 in
Vrsta proizvodaSGS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.087 Kilogram
Neto težina0.086 Kilogram
Volumen0.078 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428255622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm