Ovjes kontrolnog stakla, SGS
014-1057
Oznaka vrste: Tube fitting, Upotrebljava se za proizvod: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1057
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 3/8 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 80 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Nastavak cijevi |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80 |
| Naziv proizvoda | Ovjes kontrolnog stakla |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Tube fitting |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak kontrolnog stakla | M24 x 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Skupina proizvoda | Sight glass accessories |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Veličina cijevi [in] | 1 3/8 in |
| Vrsta proizvoda | SGS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.087 Kilogram |
| Neto težina | 0.085 Kilogram |
| Volumen | 0.078 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |