Danfoss logo
Sight glass, SGI 10_014-0022, 014-0064, 014-0258

SGI 10, Kontrolno staklo, Holender, 10 mm, Holender, 10 mm

014-0022

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 10, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 10, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 24
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SGI

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionSGI 10 MP - 72
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažeViše pakiranja
Pokazivač vlažnostiI pokazivač
Pribor proizvodaGenerički dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR22
Raspon temperature [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Unutarnji / vanjski izlazVanjski
Unutarnji / vanjski ulazUnutarnje
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina izlaza [mm]10.00 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [mm]10.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaHolender
Vrsta proizvodaSGI 10
Vrsta ulaznog priključkaHolender
Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °CR22: 150 ppm
Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °CR22: 250 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °CR22: 300 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °CR22: 500 ppm

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.206 Kilogram
Neto težina0.193 Kilogram
Volumen0.139 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422004332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm