SGI 6, Kontrolno staklo, Holender, 6 mm, Holender, 6 mm
014-0021
Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 6, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 6, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 24
014-0021
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGI 6 MP - 72 |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv proizvoda | Kontrolno staklo |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
| Pribor proizvoda | Generički dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R22 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
| Unutarnji / vanjski ulaz | Unutarnje |
| Veličina izlaza [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [mm] | 6.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
| Veličina ulaza [mm] | 6.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Holender |
| Vrsta proizvoda | SGI 6 |
| Vrsta ulaznog priključka | Holender |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °C | R22: 250 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R22: 300 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R22: 500 ppm |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.122 Kilogram |
| Neto težina | 0.09 Kilogram |
| Volumen | 0.139 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |