SGP 16 I, Kontrolno staklo, Holender, 16 mm, Holender, 16 mm
014L0265
Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 16, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 16, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 70
014L0265
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Ne |
| Isti proizvod | 014L0026 |
| Količina po obliku pakiranja | 70 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 16 I Sight Glass I/70 |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv datoteke odobrenja | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
| Naziv datoteke UL certifikata | REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
| Naziv proizvoda | Kontrolno staklo |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTEDEAC |
| Pokazivač vlažnosti | I pokazivač |
| Pribor proizvoda | Generički dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R22 |
| Rashladno sredstvo | R22 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| UL odobrenje | Yes |
| Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
| Unutarnji / vanjski ulaz | Unutarnje |
| Veličina izlaza [in] | 5/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 16.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
| Veličina ulaza [mm] | 16.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Holender |
| Vrsta proizvoda | SGP 16 I |
| Vrsta ulaznog priključka | Holender |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °C | R22: 250 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R22: 300 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R22: 500 ppm |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.39 Kilogram |
| Neto težina | 0.307 Kilogram |
| Volumen | 0.161 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |